Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP3A250BDRT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP3A250BDRT fotografija – Schneider- sirotin
SSP3A250BDRT
solid state relej - panel-ulaz 4-32VDC, izlaz 48-530 V AC, 50A-termič. interfejs
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Provided accessory Toplotna podloga
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP
Nosači za montažu Panel
Number of phases Trofazne
[in] nazivna struja 50 A
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje nasumičnog napona
Output switching mode Prekidanje nasumičnog napona
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 4...32 V DC
Minimalni napon preklapanja 4 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Vreme odziva 8.33 ms (isključenje)
0.1 ms (uključenje)
Input current 15…35 mA
Napon izlaza 42...660 V AC
Struja opterećenja 0,4…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 715 A za 20 ms
750 A za 16.6 ms
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 2520 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
2320 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Co-ordination type TVS
Maksimalna struja curenja 3 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,6 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 1,5 hp pri <40 °C 120 V AC
3 hp pri <40 °C 240 V AC
7,5 hp pri <40 °C 480 V AC
10 hp pri <40 °C 600 V AC
Snaga motora kw 1,1 kW pri 40 °C 120 V AC
2,2 kW pri 40 °C 240 V AC
5,5 kW pri 40 °C 480 V AC
7,5 kW pri 40 °C 600 V AC
Otpornost izolacije >= 1000 MOhm pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
Moment pritezanja 1.2 N.m za ulaz
2.5 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
Thermal resistance 0.15 °C/W
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja 4 kV kriterijum B kontakt pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja 8 kV kriterijum B pražnjenje u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima 10 V, 0.15...80 MHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 10 V/m, 80 MHz...1 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B izlazni portovi međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum B izlazni portovi faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B input ports faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 2 kV, 5kHz kriterijum B izlazni portovi u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na propad napona 0 %/20 ms kriterijum B u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 40 %/200 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 70 %/500 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 1 kV, 5kHz kriterijum B input ports u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 3 V/m, 1.4...6 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Emisije vezane sa zračenjem 30...1000 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
Emisije vezane sa vodovima 0.15...30 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
Masa proizvoda 0,37 kg
Širina 104 mm
Visina 74,6 mm
Dubina 41 mm
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda CE
CSA
EAC
UL
UKCA
Označavanje CE
Standardi IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 271,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,726 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez olova Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5140