Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP3A250P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP3A250P7 fotografija – Schneider- sirotin
SSP3A250P7
solid state relej - za mont. ploču - ulaz 180-280 V AC, izlaz 48-530 V AC, 50A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Tip proizvoda ili komponente Solid state relay up to 50 A
Kratko ime uređaja SSP
Nosači za montažu Panel
Number of phases Trofazne
[in] nazivna struja 50 A
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje napona u nuli
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 180...280 V AC
Minimalni napon preklapanja 180 V AC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 10 V AC isključenje
Vreme odziva 20 ms (uključenje)
30 ms (isključenje)
Input current 7…20 mA
Napon izlaza 48...530 V AC
Struja opterećenja 0,1…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 715 A za 20 ms
750 A za 16.6 ms
150 A za 1 s
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 2520 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
2320 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Maksimalna struja curenja 3 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,35 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 1,5 hp pri <40 °C 120 V AC
3 hp pri <40 °C 240 V AC
7,5 hp pri <40 °C 480 V AC
8,8 hp pri <40 °C 530 V AC
Snaga motora kw 1,11 kW pri 40 °C 120 V AC
2,22 kW pri 40 °C 240 V AC
5,55 kW pri 40 °C 480 V AC
6,47 kW pri 40 °C 530 V AC
Otpornost izolacije >= 1000 MOhm pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
Moment pritezanja 0.9...1.1 N.m za ulaz
1.7...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
Thermal resistance 0.12 °C/W
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Masa proizvoda 0,24 kg
Širina 101,3 mm
Visina 79,7 mm
Dubina 35,4 mm
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Označavanje CE
Standardi IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 278,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,588 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5438