|
|
|
SSP3A250P7T
solid state relej-panel-ulaz 180-280 VAC, izlaz 48-530 VAC,50A-termič. interfejs
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Solid State Relays
|
Provided accessory
|
Toplotna podloga
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Panel mount relay
|
Kratko ime uređaja
|
SSP
|
Nosači za montažu
|
Panel
|
Number of phases
|
Trofazne
|
[in] nazivna struja
|
50 A
|
Tip tranzistorskog izlaza
|
Prekidanje napona u nuli
|
Output switching mode
|
Prekidanje napona u nuli
|
Dopunske informacije
Test button
|
Bez test tastera
|
Napon upravljačkog kola
|
90...280 V AC 50/60 Hz
|
Minimalni napon preklapanja
|
90 V AC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
9 V AC isključenje
|
Vreme odziva
|
20 ms (uključenje)
30 ms (isključenje)
|
Input current
|
7…20 mA
|
Napon izlaza
|
42...660 V AC
|
Struja opterećenja
|
0,4…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
715 A za 20 ms
750 A za 16.6 ms
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
2520 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
2320 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
|
Co-ordination type
|
TVS
|
Maksimalna struja curenja
|
3 mA izlaz nije aktivan
|
Maksimalni pad napona
|
<1,6 V uređaj u radu
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
|
Power factor
|
0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
|
Motor controller rating
|
1,5 hp pri <40 °C 120 V AC
3 hp pri <40 °C 240 V AC
7,5 hp pri <40 °C 480 V AC
10 hp pri <40 °C 600 V AC
|
Snaga motora kw
|
1,1 kW pri 40 °C 120 V AC
2,2 kW pri 40 °C 240 V AC
5,5 kW pri 40 °C 480 V AC
7,5 kW pri 40 °C 600 V AC
|
Otpornost izolacije
|
>= 1000 MOhm pri 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF za ulaz/izlaz
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Moment pritezanja
|
1.2 N.m za ulaz
2.5 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
|
Thermal resistance
|
0.15 °C/W
|
LED indicator
|
LED, zelena za ulaz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja 4 kV kriterijum B kontakt pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja 8 kV kriterijum B pražnjenje u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima 10 V, 0.15...80 MHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 10 V/m, 80 MHz...1 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B izlazni portovi međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum B izlazni portovi faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum B input ports faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 2 kV, 5kHz kriterijum B izlazni portovi u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na propad napona 0 %/20 ms kriterijum B u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 40 %/200 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona 70 %/500 ms criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 1 kV, 5kHz kriterijum B input ports u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 3 V/m, 1.4...6 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Emisije vezane sa zračenjem 30...1000 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
Emisije vezane sa vodovima 0.15...30 Mhz environment A u skladu sa IEC 60947-1
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 60947-1
Emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 60947-1
|
Masa proizvoda
|
0,37 kg
|
Širina
|
104 mm
|
Visina
|
74,6 mm
|
Dubina
|
41 mm
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Otpornost na plamen
|
V0 u skladu sa UL 94
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…125 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
281,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,785 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez olova
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|