Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBACO1225K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBACO1225K fotografija – Schneider- sirotin
STBACO1225K
set osnovnog analognog izlaza STB - 4..20 mA - 2 O - 10-bitni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Tip proizvoda ili komponente Set osnovnog analognog izlaza
Sastav seta STBXBA1000 baza
STBACO1225 modul
STBXTS2100, 6-opružnih priključaka
STBXTS1100, 6-vijčanih priključaka
Tip analognog izlaza Struja: 4...20 mA
Broj analognih izlaza 2
Rezolucija analognog izlaza 10 bitova
Dopunske informacije
Struja analognog izlaza 0,02 A
Vreme odziva 3 ms
Zamena uređaja kada instalacija nije pod naponom Da
Zamena u radu Ne za osnovne NIM
Povući se Stanje 0
Format podataka EN 61131-2
IEC 61131-2
Vreme osvežavanja 25 milisekundi
Vreme konverzije 900 ms na +/- 0.1 % konačne vrednosti
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Integrisana linearnost +/- 0.1 %FS
Diferencijalna linearnost Monotono
Apsolutna greška tačnosti +/- 0.5 % od pune skale po °C
Temperaturni drift +/-0.01 %/°C
Izolacija između kanala i magistrale podataka 1500 V tokom 1 minuta
Izolacija između kanala i magistrale aktuatora 30 V
Zahtev za adresiranje 2 izlazne reči
Kompatibilnost proizvoda Distributivni modul STBPDT3100/3105
Baza STBXBA1000
[us] nazivni napon 24 V DC
Napajanje Distributivni modul
Potrošnja struje 40 mA pri 5 V DC za logička magistrala
Označavanje CE
Kategorija prenapona II
Statusne led lampice 1 LED (zelena) status modula (RDY)
Dubina 70 mm
Visina 13,9 mm
Širina 128,3 mm
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
FM klasa 1 odeljak 2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura okoline za rad 0…60 °C (bez)
Temperatura okoline za rad 32...140 °F bez
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez
Temperatura okoline za skladištenje -40...185 °F bez
Relativna vlažnost 95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 136,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,766 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 448
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 79 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 16
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci