Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBAVI1255K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBAVI1255K fotografija – Schneider- sirotin
STBAVI1255K
set osnovnog analognog ulaza STB - 0..10 V - 2 I - 10-bitni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Tip proizvoda ili komponente Set osnovnog analognog ulaza
Sastav seta STBAVI1255 modul
STBXTS2100, 6-opružnih priključaka
STBXTS1100, 6-vijčanih priključaka
STBXBA1000 baza
Tip analognog ulaza Napon 0...10 V
Broj analognih ulaza 2
Rezolucija analognog ulaza 10 bitova
Tip filtera Niskopropusni ulazni filter 25 Hz
Dopunske informacije
Apsolutni maksimalni ulaz 50 V DC
Vreme odziva 5 ms
Zamena uređaja kada instalacija nije pod naponom Da
Status kanala po zameni modula u radu Ne za osnovne NIM
Format podataka EN 61131-2
IEC 61131-2
Vreme osvežavanja 10 milisekundi
Integrisana linearnost +/- 0.2 %FS
Diferencijalna linearnost Monotono
Impedansa ulaza 400 kOhm
Maksimalna struja napajanja za senzore 100 mA po ulaznim kanalima
Maksimalna impendansa izvora 1 kΩ
Apsolutna greška tačnosti +/- 0.5 % od pune skale 25 °C
Temperaturni drift +/-0.01 %/°C
Izolacija između kanala i magistrale podataka 1500 V tokom 1 minuta
Izolacija između kanala i magistrale senzora 30 V
Zahtev za adresiranje 2 ulazne reči
Kompatibilnost proizvoda Baza STBXBA1000
Distributivni modul STBPDT3100/3105
[us] nazivni napon 24 V DC
Napajanje Distributivni modul
Potrošnja struje 30 mA pri 5 V DC za logička magistrala
Označavanje CE
Kategorija prenapona II
Statusne led lampice 1 LED (zelena) status modula (RDY)
Masa proizvoda 0,116 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda FM klasa 1 odeljak 2
ATEX Cat 3G
UL
CSA
C-Tick
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za rad 32...140 °F bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -40...185 °F bez smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost na vibracije +/-0.35 mm pri 10…58 Hz
3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 135,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,38 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 448
Package 3 Height 60,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 448,0 cm
Package 3 Weight 60,48 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
Garancija 18 months