|
|
|
STBDDI3420K
standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon STB distribuirani I/O
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Standardni digitalni ulazni pribor
|
Sastav seta
|
STBXTS2100, 6-opružnih priključaka
STBDDI3420 modul
STBXTS1100, 6-vijčanih priključaka
STBXBA1000 baza
|
Broj digitalnog ulaza
|
4
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V
|
Tip napona digitalnog ulaza
|
DC
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
11...30 V u stanju 1
-3...5 V u stanju 0
|
Permissible voltage
|
30 V
|
Apsolutni maksimalni napon
|
56 V 1.3 ms
|
Struja digitalnog ulaza
|
8 mA
|
Garantovano trenutno stanje 0
|
<= 1.2 mA
|
Garantovano trenutno stanje 1
|
>= 2.5 mA
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna ili negativna
|
Vreme odziva
|
0.925 ms OFF na ON 0.5 ms
1.35 ms ON na OFF 0.5 ms
|
Tip zaštite
|
Zaštita napajanja integrisani osigurač na PDM vremensko kašnjenje 10 A
Zaštita ulaza ograničenje otpornikom
Zaštita od promene polariteta
|
Izolacija između kanala i magistrale podataka
|
1500 V tokom 1 minuta
|
Zamena uređaja kada instalacija nije pod naponom
|
Da
|
Hot swapping
|
Da za standardne NIM
|
Filtriranje ulaza
|
1 ms
2 ms
4 ms
8 ms
0.5 ms
16 ms +/- 0.25 ms
|
Struja obezbeđena od strane senzora
|
100 mA po kanalu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
I/O baza STBXBA1000
Distributivni modul STBPDT3100/3105
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Distributivni modul
|
Potrošnja struje
|
45 mA pri 5 V DC za logička magistrala
|
Označavanje
|
CE
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) status modula (RDY)
1 LED po kanalu (zelena) status kanala (IN1 do IN4)
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
|
Dubina
|
65,1 mm
|
Visina
|
18,4 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,111 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2 tip 1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
FM klasa 1 odeljak 2
UL
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C (bez smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za rad
|
32...140 °F bez smanjenja karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C bez smanjenja karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40...185 °F bez smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 60 °C bez kondenzacije
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
131,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,094 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
448
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
448,0 cm
|
Package 3 Weight
|
59,584 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|