|
|
|
STBDDO3705
osnovni digitalni izlazni modul STB - 24 V DC - 16 O
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon STB distribuirani I/O
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Osnovni digitalni izlazni modul
|
Broj digitalnih izlaza
|
16
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistorski
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V
|
Tip napona digitalnog izlaza
|
DC
|
Dopunske informacije
Struja digitalnog izlaza
|
500 mA
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Napon izlaza
|
19.2...30 V DC
|
Apsolutni maksimalni napon
|
35 V 1.3 ms
|
Vreme odziva
|
2 ms OFF na ON
2 ms ON na OFF
|
Zamena uređaja kada instalacija nije pod naponom
|
Da
|
Hot swapping
|
Ne za osnovne NIM
|
Tip zaštite
|
Zaštita napajanja integrisani osigurač na PDM vremensko kašnjenje 5 A
Zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Termička zaštita od preopterećenja
|
Izolacija između kanala i magistrale podataka
|
1500 V tokom 1 minuta
|
Maksimalna struja curenja
|
0,4 mA u stanju 0 30 V
|
Maksimalna kapacitivnost opterećenja
|
10 µF
|
Maksimalna induktivnost opterećenja
|
1000 mH pri 4 Hz
|
Reset
|
Ručni reset COM greška
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Distributivni modul STBPDT3100/3105
I/O baza STBXBA3000
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Distributivni modul
|
Potrošnja struje
|
135 mA pri 5 V DC za logička magistrala
|
Označavanje
|
CE
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) status modula (RDY)
1 LED po kanalu (zelena) status kanala (OUT1 do OUT16)
|
Visina
|
13,9 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Širina
|
128,3 mm
|
Masa proizvoda
|
0,086 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
FM klasa 1 odeljak 2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura okoline za rad
|
0…60 °C (bez smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za rad
|
32...140 °F bez smanjenja karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C bez smanjenja karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40...185 °F bez smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 60 °C bez kondenzacije
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,05 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
12,95 cm
|
Package 1 Weight
|
100 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,322 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
95,1 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|