Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBDDO3705KS |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBDDO3705KS fotografija – Schneider- sirotin
STBDDO3705KS
set osnovnog digitalnog izlaza STB - 24 V DC - 16 O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Tip proizvoda ili komponente Set osnovnog digitalnog izlaza
Sastav seta STBDDO3705 modul
STBXBA3000 baza
STBXTS1180, 18-vijčanih priključaka
Broj digitalnih izlaza 16
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Napon digitalnog izlaza 24 V
Tip napona digitalnog izlaza DC
Dopunske informacije
Struja digitalnog izlaza 500 mA
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Napon izlaza 19.2...30 V DC
Apsolutni maksimalni napon 35 V 1.3 ms
Vreme odziva 2 ms OFF na ON
2 ms ON na OFF
Zamena uređaja kada instalacija nije pod naponom Da
Hot swapping Ne za osnovne NIM
Tip zaštite Zaštita napajanja integrisani osigurač na PDM vremensko kašnjenje 5 A
Zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Termička zaštita od preopterećenja
Izolacija između kanala i magistrale podataka 1500 V tokom 1 minuta
Maksimalna struja curenja 0,4 mA u stanju 0 30 V
Maksimalna kapacitivnost opterećenja 10 µF
Maksimalna induktivnost opterećenja 1000 mH pri 4 Hz
Reset Ručni reset COM greška
Kompatibilnost proizvoda Distributivni modul STBPDT3100/3105
I/O baza STBXBA3000
[us] nazivni napon 24 V DC
Napajanje Distributivni modul
Potrošnja struje 135 mA pri 5 V DC za logička magistrala
Označavanje CE
Kategorija prenapona II
Statusne led lampice 1 LED (zelena) status modula (RDY)
1 LED po kanalu (zelena) status kanala (OUT1 do OUT16)
Visina 13,9 mm
Dubina 70 mm
Širina 128,3 mm
Masa proizvoda 0,086 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
FM klasa 1 odeljak 2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura okoline za rad 0…60 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za rad 32...140 °F bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -40...185 °F bez smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,622 cm
Package 1 Width 7,947 cm
Package 1 Length 13,052 cm
Package 1 Weight 210,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,77 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 86 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 42
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci