Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBNCO2212 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBNCO2212 fotografija – Schneider- sirotin
STBNCO2212
standardni mrežni interfejs modul STB - CANopen bus - 1 Mbit/s
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Tip proizvoda ili komponente Standardni mrežni interfejs modul
Integrisani načini povezivanja CANopen bus u skladu sa CIA DS-301 9-pinski muški SUB-D konektor dvostruko oklopljen kabl sa upredenim paricama (bus)
CANopen bus u skladu sa CIA DS-301 HE-13 (RS232 port)
CANopen bus u skladu sa CIA DS-301 8-pinski ženski (RS232 port)
Broj segmenata 1 primarni, maksimalno 6 proširenja
Broj slave-ova 127
Brzina prenosa 1 Mbit/s za dužinu bus-a od 30 m
10 kbit/s za dužinu bus-a od 5000 m
Strukturni tip CAN bus
Dopunske informacije
Broj adresibilnih i/o modula 0…32 po ostrvu
Komunikacioni servis Service Data Object (SDO)
Upravljanje mrežom (NMT)
Process Data Object (PDO)
[us] nazivni napon 24 V DC
Tip napajanja SELV
Maksimalna dovodna struja 700 A
Ograničenje napona napajanja 19,2…30 V
Struja ulaza 430 mA za napojno kolo
Nazivna izlazna struja 0,575 A pri 60…70 °C
1,2 A
Napon izlaza 5.25 V DC (tolerancija: +/- 0.21 %) za logička magistrala
Označavanje CE
Kategorija prenapona II
Statusne led lampice 1 LED (zelena) CAN RUN
1 LED (zelena) stanje ostrva (RUN)
1 LED (zelena) napajanje (PWR)
1 LED (crvena) CAN ERR
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (žuta) test režim
Dubina 70 mm
Visina 40 mm
Širina 128,3 mm
Masa proizvoda 0,135 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na elektromagnetne smetnje u skladu sa IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda ATEX Cat 3G
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
UL
C-Tick
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura okoline za rad 0…60 °C (bez smanjenja karakteristika)
-25…70 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,300 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 169,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,640 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
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
Garancija 18 meseci