|
|
|
STBSPU1000
Modicon STB - Advantys konfiguracioni softver
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon STB distribuirani I/O
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon STB
|
Namena softvera
|
Advantys Configuration softver
|
Tip softvera
|
Softver za konfiguraciju i otklanjanje grešaka
|
Tip licence
|
Bez registracije i zaštite od kopiranja
|
Verzija softvera
|
V8.0
|
Korisnički jezik
|
Španski
Francuski
Italijanski
Nemački
Engleski
|
Format
|
CD-ROM
|
Dopunske informacije
Operativni sistem
|
Windows Server 2008 R2 64-bitni
Windows 8 Professional 32/64-bitni
Windows XP Professional
Windows 7 Professional 32/64-bitni
|
Sastav seta
|
1 kabl
1 CD-ROM
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
288,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,728 kg
|
Održivost ponude
|
|