Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXBA2200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXBA2200 fotografija – Schneider- sirotin
STBXBA2200
Modicon STB - baza - za modula za razvod napajanja - 18.4 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Baza
Pribor / posebna namena Baza za montažu
Pribor / posebna namena Modul za razvod napajanja
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda STBPDT3100
STBPDT3105
STBPDT2100
STBPDT2105
Nosači za montažu DIN šina
Širina 18,4 mm
Masa proizvoda 0,035 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 14,100 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,760 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci