Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXBE1100K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXBE1100K fotografija – Schneider- sirotin
STBXBE1100K
Modicon STB - EOS interni set za proširenje bus-a
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Tip proizvoda ili komponente EOS set za proširenje internog bus-a
Dopunske informacije
Sastav seta STBXBE1100 modul
STBXBA2400 veličina 2 baze
STBXTS2120, 2-opružna priključka
STBXTS1120, 2-vijčana priključaka
Lokacija za montiranje Završetak segmenta (izuzev za poslednji segment)
Kompatibilnost proizvoda Standardni STB modul
Električna veza Firewire za interfejs
Označavanje CE
Kategorija prenapona II
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na elektromagnetne smetnje u skladu sa IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda FM klasa 1 odeljak 2
CSA
UL
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost na vibracije +/-0.35 mm pri 10…58 Hz
3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 13,200 cm
Package 1 Weight 115,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,151 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci