|
|
|
STBXBE2100K
Modicon STB - set za proširenje bus-a
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon STB distribuirani I/O
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za proširenje bus-a
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
STBXBE2100 proširenje ostrva
STBXTS1110, 5-vijčanih priključaka
STBXBA2000 I/O baza
STBXTS2110, 5-opružnih priključaka
|
Lokacija za montiranje
|
Završetak poslednjeg segmenta
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Standardni STB modul
|
Električna veza
|
5 pinova za CANopen uređaje za interfejs
|
Označavanje
|
CE
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na elektromagnetne smetnje u skladu sa IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
FM klasa 1 odeljak 2
UL
CSA
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura okoline za rad
|
0…60 °C (bez smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 60 °C bez kondenzacije
|
Otpornost na vibracije
|
+/-0.35 mm pri 10…58 Hz
3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
134,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,670 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|