Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXCA1002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXCA1002 fotografija – Schneider- sirotin
STBXCA1002
Modicon STB - kabl za proširenje ostrva - za STBXBE1100 - 1 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za proširenje
Pribor / posebna namena Ekspanzioni kabl ostrva
Pribor / posebna namena STBXBE1100
STBXBE1300
Dopunske informacije
Dužina kabla 1 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 84,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,841 kg
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
Garancija 18 meseci