Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXCA4002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXCA4002 fotografija – Schneider- sirotin
STBXCA4002
Modicon STB - RS232C kabl za konfiguraciju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena Kabl RS232C oklopljene upredene parice
Pribor / posebna namena Mrežni interfejs modul
Računar
Grafički terminal
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda XBTGT7.
XBTGK5.
XBTGTW450
XBTGK2.
XBTGT5.
XBTGT6.
XBTGT2.
XBTGTW750
HMIGTO
XBTGT4.
Dužina kabla 2 m
Električna veza 1 konektor SUB-D 9 pin(ovi)
1 konektor 8 pin(ovi)
Protokol komunikacionog porta Modbus
Masa proizvoda 0,21 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 15,400 cm
Package 1 Length 15,400 cm
Package 1 Weight 146,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,300 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Garancija 18 meseci