Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXTS1180 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXTS1180 fotografija – Schneider- sirotin
STBXTS1180
Modicon STB - 18-pinski odvojivi priključni blok - za digitalni I/O modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Odvojivi konektor
Pribor / posebna namena Digitalni I/O modul
Tip priključka Vijčani priključak
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda STBDDO3705
STBDDI3725
Broj pinova 18
Masa proizvoda 0,047 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 51 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,415 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 106,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci