Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXTS2100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXTS2100 fotografija – Schneider- sirotin
STBXTS2100
Modicon STB - 6-pinski odvojivi priključni blok - za digitalni I/O modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Odvojivi konektor
Pribor / posebna namena Digitalni I/O modul
Tip priključka Opružni priključak
Količina po setu Set od 20
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda STBDDI3420
STBDDI3610
STBDDO3605
STBDDI3230
STBDDO3600
STBDDO3415
STBDDI3615
STBDDI3725
STBDDO3705
STBDDO3410
STBDDO3200
STBDDI3425
STBDDO3230
Broj pinova 6
Masa proizvoda 0,006 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 15,500 cm
Package 1 Weight 113,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,847 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci