Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXTS2120 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXTS2120 fotografija – Schneider- sirotin
STBXTS2120
Modicon STB - 2-pinski odvojivi priključni blok za 24V DC napajanje - opružni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Odvojivi konektor
Pribor / posebna namena Mrežni interfejs modul
Tip priključka Opružni priključak
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Broj pinova 2
Masa proizvoda 0,003 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 13,500 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 23,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,668 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci