Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

STBXTS2150 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
STBXTS2150 fotografija – Schneider- sirotin
STBXTS2150
Modicon STB - 18-pinski odvojivi priključni blok - za brojački modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon STB distribuirani I/O
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Odvojivi konektor
Pribor / posebna namena Brojački modul sa opružnim priključcima
Tip priključka Opružni priključak
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda STBEHC3020
Broj pinova 18
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 59
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,17 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci