Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TA10D2L0403TPE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TA10D2L0403TPE fotografija – Schneider- sirotin
TA10D2L0403TPE
uređaj za promenu izvora napajanja, TransferPacT Active automatic, 40A, 230V, 2P, LCD,model 100A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente Automatic transfer switch
Primena uređaja Promena izvora napajanja
Broj polova 2P
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Donji priključak Screwed
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Screwed
Indikator pozicije kontakta Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 15 kA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz
75 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja PC
Broj pozicija kontakta 3
Signalni kontakt 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33B
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja 4 push-buttons
Način rada Automatski
Ručno
Tip displeja LCD ekran
Nosači za montažu Ploča
DIN šina
Opis opcija zaključavanja Katanac u OFF položaju
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije Prekidač: 800 V
Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon Prekidač: 6 kV
Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja 40 A
Mehanička blokada Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost 8000 ciklusa
Povezivanje 18 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 5 kA tokom 0.1 s
Visina 147 mm
Širina 310 mm
Dubina 94 mm
Masa proizvoda 3,4 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 40 A pri 60 °C
Okruženje
Standardi IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda CE
CB
CCC
Ip stepen zaštite Prednji deo: IP40 auto mode
Unutar ormana: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,6 cm
Package 1 Width 21,1 cm
Package 1 Length 36,7 cm
Package 1 Weight 3,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 423