|
|
|
TA10D3L0804TPE
uređaj za promenu izvora napajanja, TransferPacT Active automatic, 80A, 400V, 3P, LCD,model 100A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TransferPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Automatic transfer switch
|
Primena uređaja
|
Promena izvora napajanja
|
Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Donji priključak
|
Screwed
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Gornji priključak
|
Screwed
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
15 kA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz
75 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Dopunske informacije
Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja
|
PC
|
Broj pozicija kontakta
|
3
|
Signalni kontakt
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Utilization category
|
AC-32B
|
[ue] nazivni napon
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
4 push-buttons
|
Način rada
|
Automatski
Ručno
|
Tip displeja
|
LCD ekran
|
Nosači za montažu
|
Ploča
DIN šina
|
Opis opcija zaključavanja
|
Katanac u OFF položaju
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Prekidač: 800 V
Controller: 500 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
Prekidač: 6 kV
Controller: 6 kV
|
[ie] nazivna struja
|
80 A
|
Mehanička blokada
|
Sa mehaničkom blokadom
|
Mehanička trajnost
|
8000 ciklusa
|
Povezivanje
|
18 mm
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
5 kA tokom 0.1 s
|
Visina
|
147 mm
|
Širina
|
310 mm
|
Dubina
|
94 mm
|
Masa proizvoda
|
3,4 kg
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
80 A pri 60 °C
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-6-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CB
CCC
|
Ip stepen zaštite
|
Prednji deo: IP40 auto mode
Unutar ormana: IP20 manual mode
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,720 kg
|
Održivost ponude
|
|