Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TA16D3S1004TPE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TA16D3S1004TPE fotografija – Schneider- sirotin
TA16D3S1004TPE
automatic transfer switch, TransferPacT automatic, 100A, 3P, rotary, frame 160A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente Automatic transfer switch
Primena uređaja Promena izvora napajanja
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Donji priključak Screwed
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Screwed
Indikator pozicije kontakta Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 154 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
20 kA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja PC
Broj pozicija kontakta 3
Signalni kontakt 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Kategorija upotrebe AC-33B
[ue] nazivni napon 400 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja Zakretna ručica
Izborni prekidač
Način rada Automatski
Ručno
Nosači za montažu Ploča
DIN šina
Opis opcija zaključavanja Katanac u OFF položaju
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije Prekidač: 800 V
Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon Prekidač: 8 kV
Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja 100 A
Mehanička blokada Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje 30 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 10 kA tokom 0.1 s
Visina 164 mm
Širina 351 mm
Dubina 95 mm
Masa proizvoda 5,6 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 100 A pri 60 °C
Okruženje
Standardi IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda CE
CB
CCC
Ip stepen zaštite Prednji deo: IP40 auto mode
Unutar ormana: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,700 cm
Package 1 Width 22,400 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 6,344 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 649