Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TA63D4S4004TPE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TA63D4S4004TPE fotografija – Schneider- sirotin
TA63D4S4004TPE
TransferPacT Automatic, 400A, 400V, 4P, Rotary, frame 630A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente Automatic transfer switch
Primena uređaja Promena izvora napajanja
Broj polova 4P
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Donji priključak Screwed
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Screwed
Indikator pozicije kontakta Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 40 kA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz
330 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja PC
Broj pozicija kontakta 3
Signalni kontakt 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Utilization category AC-33B
[ue] nazivni napon 400 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja Zakretna ručica
Izborni prekidač
Način rada Ručno
Automatski
Nosači za montažu Ploča
Opis opcija zaključavanja Katanac u OFF položaju
Padlock in SI / SII position
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije Prekidač: 800 V
Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon Prekidač: 12 kV
Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja 400 A
Mehanička blokada Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje 45 mm
Lokalna signalizacija Zauključen uređaj: LED indikator (zelena)
Zaalarm: LED indikator (crvena)
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 20 kA tokom 0.5 s
25 kA tokom 0.1 s
Visina 341 mm
Širina 467 mm
Dubina 185,8 mm
Masa proizvoda 22,8 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A pri 60 °C
Okruženje
Standardi IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda CE
CB
CCC
Ip stepen zaštite Prednji deo: IP40 auto mode
Unutar ormana: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 80,000 cm
Package 1 Weight 35,999 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2183