|
|
|
TCSCCN4F3M05T
CANopen prefabrikovani kabl - za CANopen bus - 0.5 m - 1 RJ45, 1 ženski SUB-D 9
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
CANopen
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Twido
Modicon M238
Modicon M258
Modicon LMC058
Magelis XBT GC, GT/GK sa kontrolom
|
Tip komunikacije
|
CANopen
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
CANopen prefabrikovan kabl
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen bus
|
Dopunske informacije
Dužina kabla
|
0,5 m
|
Električni priključak
|
2 konektora
|
Tip priključka
|
1 RJ45
1 ženski SUB-D 9
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
53,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,131 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|