Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TCSCTN023F13M03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TCSCTN023F13M03 fotografija – Schneider- sirotin
TCSCTN023F13M03
CANopen terminal adapter - 2 RJ45 konektora za daisy chain
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda CANopen
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar 312
Tip komunikacije CANopen
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Adapter
Tip proizvoda ili komponente CANopen terminal adapter
Pribor / posebna namena Za vezu prema CANopen standardu
Dopunske informacije
Električna veza 2 konektora RJ45 za daisy chain povezivanje na CANopen bus-u <0,3 m
1 kabl RJ45 za povezivanje frekventnog regulatora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 51,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,548 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 41,384 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci