Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TCSEAAF1LFH00 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TCSEAAF1LFH00 fotografija – Schneider- sirotin
TCSEAAF1LFH00
optički adapter za TCSESM switch-eve - 1000BASE-LH
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Optički adapter
Pribor / posebna namena Optički adapter
Pribor / posebna namena Gigabitni portovi sa LC konektorom
Način prenosa Monomodno
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda MCSESM switch
TCSESM switch-evi
Dubina 50 mm
Ethernet port 1000BASE-LH
Širina 20 mm
Visina 18 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 35,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 805,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci