|
|
|
TCSEAAF1LFU00
optički adapter za TCSESM switch-eve - 1000BASE-SX
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Optički adapter
|
Pribor / posebna namena
|
Optički adapter
|
Pribor / posebna namena
|
Gigabitni portovi sa LC konektorom
|
Način prenosa
|
Multimodno 50/125 µm
Multimodno 62.5/125 µm
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
MCSESM switch
TCSESM switch-evi
|
Dubina
|
50 mm
|
Ethernet port
|
1000BASE-SX
|
Širina
|
20 mm
|
Visina
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,04 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
76,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,216 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|