|
|
|
TCSEGWB131W
univerzalni automatizovani Vifi interfejs - IP20 - sa RJ45 i mikro USB konektorima
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Komunikacioni pribor
|
Pribor / posebni tip
|
Wireless access point
|
Pribor / posebna namena
|
Pametni telefon
Fablet
Frekventni regulator
Računar
Tablet
PLC
|
Radna udaljenost
|
50...150 m
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Modicon M251
Modicon M580
Altivar Soft Starter ATS480
|
Sastav seta
|
Baterija
USB kabl
Ethernet kabl
Kratko uputstvo za upotrebu
|
Dostupna funkcija
|
Automatska detekcija
|
Tip priključka
|
Ženski RJ45 automatic negotiation 10/100 Mbit/s
Mikro USB tip A ženski
|
Protokol komunikacionog porta
|
DHCP
PPPoE (Point-to-Point protokol preko Ethernet-a)
Ethernet TCP/IP
ICMP
|
Način pristupa
|
CSMA/CA
|
Operativni sistem
|
Windows 7
Mac iOS
Android
Windows XP
Windows 8
Windows Vista
Windows 10
|
Zahtevi sistema
|
Google Chrome
Microsoft Internet explorer
Apple Safari
Firefox
|
Napajanje
|
Punjiva interna baterija
|
Lokalna signalizacija
|
Zaaktivnost na Ethernet portu: LED (zelena/crvena)
ZaWi-Fi ON: 1 LED (plava/narandžasta)
Zastatus baterije: 1 LED (zelena/crvena)
Zanapajanje: 1 LED (zelena)
|
Masa proizvoda
|
0,255 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…40 °C
|
Standardi
|
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.11b
|
Sertifikacija proizvoda
|
FCC
CE
IC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,300 cm
|
Package 1 Width
|
9,800 cm
|
Package 1 Length
|
14,900 cm
|
Package 1 Weight
|
257,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,928 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
105,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,136 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|