Integrisani načini povezivanja
|
Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Duplex SC optički kabl
|
Način prenosa
|
Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za optički kabl
Multimodni optički kabl za bakarni kabl
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
100 m bakarni kabl
|
Dužina optičkog kabla
|
4 km 62.5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Slabljenje
|
0…11 dB (62.2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet servis
|
Konfiguracija putem veb servera
Multicast filtriranje
Kontrola toka podataka (data stream control)
IGMP Snooping
SNMP-Traps i SYSLOG
|
Komunikacioni servis
|
TFTP
Kvalitet servisa (QoS)
Nadzor porta
Port mirroring
|
Dijagnostika u radu
|
Signalni kontakt
Samotestiranje
|
Maksimalni broj prekidača u prstenu
|
50
|
Redundantnost
|
HiPER prsten
RSTP
|
[us] nazivni napon
|
12...24 V
|
Granice napona
|
9,6…32 V DC SELV
|
Potrošnja
|
8 W
|
Električna veza
|
Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Označavanje
|
CE
UL
RCM
|
Dostupna funkcija
|
Informacioni sistem
|
Lokalna signalizacija
|
ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zagreška: 1 LED (crvena)
Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zauređaj na čekanju: 1 LED (zelena)
Zadijagnostiku kanala: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Status uređaja
|
Alarm izlaza
|
1 beznaponski kontakt 1 A
|
Funkcija alarma
|
Greška napajanja
Status veze podataka
Greška switch-a
Greška redundantnog prstena
Greška switch-a
Netačna konfiguracija
Temperature threshold
|
Ethernet kablovski sistem
|
TF switch-evi
|
Širina
|
74 mm
|
Visina
|
131 mm
|
Dubina
|
111 mm
|
Masa proizvoda
|
0,41 kg
|