Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TCSESM083F23F1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TCSESM083F23F1 fotografija – Schneider- sirotin
TCSESM083F23F1
ConneXium Extended Managed Switch - 8 ports for copper
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ConneXium
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet port 10/100BASE-TX - 8 port(ovi) bakarni kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi Neograničeno
Sajber bezbednost Zaštita porta
Dopunske informacije
Integrisani načini povezivanja Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Način prenosa Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 100 m bakarni kabl
Ethernet servis Konfiguracija putem veb servera
VLAN
Multicast filtriranje
Kontrola toka podataka (data stream control)
IGMP Snooping
SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni servis TFTP
Kvalitet servisa (QoS)
Nadzor porta
Port mirroring
Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika u radu Signalni kontakt
Samotestiranje
Maksimalni broj prekidača u prstenu 50
Redundantnost HiPER prsten
RSTP
Redundantno mrežno spajanje
[us] nazivni napon 24...48 V
Granice napona 18…60 V DC SELV
Potrošnja 10 W
Električna veza 2 odvojiva priključka 2 priključka napajanja
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Označavanje CE
UL
RCM
ATEX
Dostupna funkcija Alarmi (zamke)
Informacioni sistem
Izveštaj
Trap log
Lokalna signalizacija ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zagreška: 1 LED (crvena)
Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zauređaj na čekanju: 1 LED (crvena)
Zasignalni kontakt 1: 1 LED (žuta)
Zasignalni kontakt 2: 1 LED (žuta)
Zadijagnostiku kanala: 1 LED po kanalu (zelena/žuta)
Status uređaja
Alarm izlaza 2 beznaponski kontakt 2 A
Funkcija alarma Greška napajanja
Status veze podataka
Temperature threshold
Uklonjena spoljna memorija
Ethernet kablovski sistem TF switch-evi
Širina 120 mm
Visina 137 mm
Dubina 115 mm
Masa proizvoda 1 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP30
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi UL 508
EN/IEC 61131
IEC 61850-3
CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2
UL 1604 klasa 1 odeljak 2
Sertifikacije proizvoda CE
UL
RCM
ATEX
LR
GL
BV
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,800 cm
Package 1 Width 22,500 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 1,463 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 3,867 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574
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
Garancija 18 meseci