Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TCSESPU093F2CS0 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TCSESPU093F2CS0 fotografija – Schneider- sirotin
TCSESPU093F2CS0
switch, Modicon Networking, premium neupravljivi switch, 7 bakarnih portova, 2 porta za single-mode optička vlakna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ConneXium
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP neupravljivi switch
Koncept Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10/100BASE-TX - 7 port(ovi) bakarni kabl
100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi Neograničeno
Dopunske informacije
Integrisani načini povezivanja Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Duplex SC optički kabl
Način prenosa Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Monomodni optički kabl za optički kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 100 m bakarni kabl
Dužina optičkog kabla 32,5 km 9/125 µm
Slabljenje 0…16 dB (9/125 µm)
Ethernet servis Multicast filtriranje
Kontrola toka podataka (data stream control)
Komunikacioni servis Kvalitet servisa (QoS)
[us] nazivni napon 12...24 V
Granice napona 9,6…32 V DC SELV
Potrošnja 6,9 W
Električna veza Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Označavanje CE
UL
RCM
Lokalna signalizacija ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zabrzina prenosa (ETH veza): 1 LED po kanalu (žuta)
Zastatus veze: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Ethernet kablovski sistem TF switch-evi
Širina 56 mm
Visina 135 mm
Dubina 117 mm
Masa proizvoda 0,510 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP40
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi UL 61010
EN/IEC 61131
Sertifikacije proizvoda CE
UL
RCM
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 16,2 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 801,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,56 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci