Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TCSMCN3M4M3S2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TCSMCN3M4M3S2 fotografija – Schneider- sirotin
TCSMCN3M4M3S2
RS 232 serijski kabl - DB9 muški - 3 m - 4 žice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M251
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Set kablova za povezivanje za komunikacionu opremu
Pribor / posebna namena Komunikaciona oprema
Kompatibilnost grupe proizvoda Twido
Modicon M340
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Električna veza 1 konektor RJ45
1 konektor SUB-D 9
Ukupan broj žica 4
Fizički interfejs RS232
Masa proizvoda 0,15 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 157,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,5 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci