Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM171ACB4OI2M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM171ACB4OI2M fotografija – Schneider- sirotin
TM171ACB4OI2M
Modicon M171 Optimized LV Connector 2m cable
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M171
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Ožičen konektor
Tip proizvoda ili komponente Konektor niskog napona
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler M171 optimizovan
Električna veza Priključci za brzo povezivanje
1 prefabrikovani ženski konektor
Dužina kabla 2 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 25 cm
Package 1 Weight 244 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6 cm
Package 2 Width 16 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,222 kg
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 15
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,822 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne