Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM171ACB4OLAN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM171ACB4OLAN fotografija – Schneider- sirotin
TM171ACB4OLAN
Modicon M171 Optimized expansion Bus Connector 2m cable
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M171
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Ožičen konektor
Tip proizvoda ili komponente LAN expansion bus connector
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler M171 optimizovan
Električna veza Priključci za brzo povezivanje
2 odvojiva priključka
Dužina kabla 2 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 17,0 cm
Package 1 Weight 24,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 2,0 cm
Package 2 Width 14,5 cm
Package 2 Length 17,0 cm
Package 2 Weight 130,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 75
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,142 kg