|
|
|
TM171OD22R
Controller, Modicon M171/M172/M173, optimized display 22 IO,
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M171/M172
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontroler
|
Specifične primene proizvoda
|
HVAC and pumping solution
|
Posebna izvedba
|
Programabilno
|
Broj ulaza/izlaza
|
22
|
Broj digitalnog ulaza
|
6
|
Broj digitalnih izlaza
|
1 za otvoreni kolektor
3 za relejni izlazi SPST sa istim zajedničkim
2 za relejni izlazi SPST sa nezavisnim zajedničkim
|
Struja digitalnog izlaza
|
2 A za relej
|
Broj analognih ulaza
|
2 configurable
3 NTC analogni ulaz
|
Broj analognih izlaza
|
3 napon, opseg: 0...10 V
2 PWM/PPM, opseg: 20 kHz, 12 V, 35 mA
|
Dopunske informacije
Broj portova
|
1 LAN expansion bus
|
Broj ulaza/izlaza
|
5 analogni izlaz(s)
6 digitalni ulaz(s)
5 analogni ulaz(s)
6 digitalni izlaz(s)
|
Logika digitalnog ulaza
|
Sink ili source (pozitivna/negativna)
|
Upotreba kontakata
|
Beznaponski kontakti
|
Tip analognog ulaza
|
Napon 0...5 V (ratiometric)
Napon 0...10 V
NTC temperaturna sonda - 50...100 °C - rezolucija: 0.1 °C
Struja 0...20 mA/4...20 mA
Napon 0...1 V
|
Napajanje senzora
|
12 V DC pri 85 mA
5 V DC pri 20 mA
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V
12...24 V AC
|
Sat realnog vremena
|
Ugrađen clock at -20…55 °C
|
Tip displeja
|
Four 7-segment display units
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Lokalna signalizacija
|
6 LED lampica (crvena)
5 LED lampica (zelena)
Zaprogramabilno: 7 LEDs (tamnožuta)
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Širina
|
70,2 mm
|
Visina
|
87 mm
|
Dubina
|
61,6 mm
|
Masa proizvoda
|
0,19 kg
|
Okruženje
Direktive
|
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
86/188/EEC - direktiva o fizičkim agensima (buka).
|
Standardi
|
EN/IEC 60730
|
Sertifikacija proizvoda
|
cURus
EAC
CE
CSA
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…55 °C u skladu sa UL 60730-1
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,100 cm
|
Package 1 Length
|
18,500 cm
|
Package 1 Weight
|
266,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,870 kg
|
Održivost ponude
|
|