Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM172PBG07R |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM172PBG07R fotografija – Schneider- sirotin
TM172PBG07R
Modicon M172 Performance Blind 7 I/Os, Ethernet, Modbus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M171/M172
Tip proizvoda ili komponente Programabilni kontroleri
Specifične primene proizvoda HVAC
Posebna izvedba Programabilno
Total inputs/outputs 7
Broj digitalnog ulaza 2
Broj digitalnih izlaza 1 za relejni izlazi SPDT sa nezavisnim zajedničkim
2 za relejni izlazi SPST sa istim zajedničkim
Struja digitalnog izlaza 3 A za relej SPST
3 A za relej SPDT
Broj analognih ulaza 2 podesivo u paru
Dopunske informacije
Broj portova 1 CAN port - vijčani priključni blok
1 USB tip A - USB tip A ženski
1 USB tip mini B - Port USB uređaja Mini-B
2 RS485 - vijčani priključni blok (Modbus serial link ili BACnet MS/TP)
1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP i BACnet IP sa webserver-om)
Broj ulaza/izlaza 2 digitalni ulaz(s)
2 analogni ulaz(s)
3 digitalni izlaz(s)
Logika digitalnog ulaza Sink ili source (pozitivna/negativna) up to 2 kHz
Napon digitalnog ulaza 24 V AC/DC
Struja digitalnog ulaza 5 mA AC/DC
Impedansa ulaza 10 kOhm
Tip analognog ulaza NTC NK103 Beta 3977 temperaturna sonda - 40...137 °C - rezolucija: 0.1 °C pri 10 kOhm (at 25 °C)
NTC 103AT-2 Beta 3435 temperaturna sonda - 50...110 °C - rezolucija: 0.1 °C pri 10 kOhm (at 25 °C)
Napon 0...10 V - rezolucija: 1 jedinica pri > 10 kΩ
Napon 0...5 V - rezolucija: 1 jedinica pri > 20 kΩ (apsolutna ili raciometrijska)
Impedansa 0...1500 hΩ - rezolucija: 1 hΩ pri 10 kOhm
Impedansa 0...300 daΩ - rezolucija: 1 daΩ pri 1500 Ohm
PTC temperaturna sonda - 55...150 °C - rezolucija: 0.1 °C pri 1500 Ohm
Pt 1000 temperaturna sonda - 200...850 °C - rezolucija: 0.1 °C pri 1500 Ohm
Struja 0...20 mA/4...20 mA - rezolucija: 1 jedinica pri < 150 Ω
Direktni ulaz pri 10 kOhm (Dry contact)
Tačnost merenja 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % pune skale +/- 1 cifra
0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % pune skale +/- 1 cifra
4...20 mA +/- 1 % pune skale +/- 1 cifra
0...10 V +/- 1 % pune skale +/- 1 cifra
0...5 V +/- 1 % pune skale +/- 1 cifra
DaΩ 0...300 daΩ +/- 2.5 daΩ
NTC NK103 Beta 3977 - 40...+110 °C +/- 1 °C
NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C
NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C
PTC - 55...155 °C +/- 1.1 °C
Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 10 °C
Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 2.5 °C
Pt 1000 - 50...100 °C +/- 1.5 °C
Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C
Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C
HΩ 0...750 hOhm +/- 8.5 hΩ
HΩ 750 hOhm...1500 hOhm +/- 24 hOhm
Napajanje senzora 5 V DC pri 40 mA napajanje putem kontrolera
24 V DC pri 100 mA napajanje putem kontrolera
[us] nazivni napon napajanja 24 V +/- 10 % AC
20...38 V DC
Snaga potrošnje u w 10 W pri 24 V AC/DC
Sat realnog vremena Ugrađen clock, clock drift <= 30 s/mesec at -20…60 °C
Tip displeja Bez displeja
Kategorija prenapona II
Lokalna signalizacija Zaprogramabilno: 1 LED (crvena)
Zaprogramabilno: 1 LED (žuta)
Zaprogramabilno: 1 LED (zelena)
Zanapajanje: 1 LED (zelena)
Nosači za montažu DIN šina
Montaža na panel sa dodatkom
Širina 72 mm
Visina 110 mm
Dubina 60,5 mm
Masa proizvoda 0,175 kg
Okruženje
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi IEC 61000-4-6
UL 60730-1
IEC 61000-4-3
EN 60730-1
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2
EN 60068-2-6 Fc
EN 60730-2-9
CSA E60730-2-9
EN 60068-2-27
CAN/CSA-E60730-1
IEC 61000-4-11
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-4
UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda CE
RCM
cURus
CSA
EAC
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 223,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,650 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F7a9edc0-e5c9-41e9-935e-56d79fc422c9
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 501