Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM258LF66DT4L |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM258LF66DT4L fotografija – Schneider- sirotin
TM258LF66DT4L
kompaktni kontroler M258 - 66 + 4 I/O - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M258
Tip proizvoda ili komponente Logički kontroler
Specifične primene proizvoda -
Broj digitalnih i/o 66
Broj analognih ulaza 4
Broj digitalnih izlaza 24 izlaz
4 brzi izlaz
Dopunske informacije
Broj digitalnih ulaza 10 za brzi ulaz
4 za regularni ulaz
24 za ulaz
Logika digitalnog ulaza Sink za brzi ulaz
Sink za regularni ulaz
Source za ulaz
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Tip analognog ulaza Struja: 0...20 mA
Struja: 4...20 mA
Napon: +/- 10 V
Rezolucija analognog ulaza 12 bitova
Naponsko stanje 1 garantovano >= 15 V za brzi ulaz
>= 15 V za brzi izlaz
>= 15 V za regularni ulaz
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za brzi ulaz
<= 5 V za brzi izlaz
<= 5 V za regularni ulaz
Struja digitalnog ulaza 4 mA za brzi ulaz
4 mA za regularni ulaz
Impedansa ulaza 6 kOhm za brzi ulaz
6 kOhm za regularni ulaz
Podesivo vreme filtera 0 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
1.5 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
12 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
4 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
Filtriranje treperenja kontakta 2 µs...4 ms konfigurabilni brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja <30 m za brzi ulaz
<30 m za brzi izlaz
<30 m za regularni ulaz
Izolacija između kanala i interne elektronike 500 Vrms AC
Izolacija između kanala Bez
Logika digitalnog izlaza Source
Napon digitalnog izlaza 24 V DC
Ograničenje izlaznog napona 19.2...28.8 V
Struja digitalnog izlaza 4 mA za brzi izlaz
[us] nazivni napon 24 V DC za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
24 V DC za I/O segment napajanja
24 V DC za glavno napajanje
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
[In] nazivna struja 0,04 A za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
10 A za I/O segment napajanja
0,31 A za glavno napajanje
Vršna struja 100 kA (trajanje = <= 70 s) za glavno napajanje
25 kA (trajanje = <= 500 s) za I/O segment napajanja
50 kA (trajanje = <= 150 s) za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
1,2 kA (trajanje = > 70 s) za glavno napajanje
Maksimalna potrošnja u w 18,11 W
Opis memorije Fleš 128 MB
Interni RAM 64 MB
Sat realnog vremena Bez kalibracije od strane korisnika clock, clock drift < 30 s/mesec at 25 °C
Sa kalibracijom od strane korisnika clock, clock drift <= 6 s/mesec
Čuvanje podataka Promenljive tipa "retain" i "retain persistent" CR2477M Renata, 1.5 godina autonomija
Integrisani načini povezivanja 1 izolovana serijska veza sa ženski RJ45 konektor, protokol: Modbus sa master/slave metod, blok za prenos: RTU/ASCII ili character mode ASCII, fizički interfejs: RS232/RS485, brzina prenosa: 300...115200 bps
1 izolovana serijska veza sa ženski RJ45 konektor, protokol: Ethernet Modbus TCP/IP sa slave metod, fizički interfejs: 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolovana serijska veza sa mini B USB konektor, brzina prenosa: 480 Mbit/s
1 izolovana serijska veza sa USB tip A konektor, brzina prenosa: 480 Mbit/s
2 slobodna PCI slota
1 CANopen sa muški SUB-D 9 konektor, protokol: CANopen sa master metod
Brzina prenosa 125 kbit/s za dužinu bus-a od 500 m za CANopen
250 kbit/s za dužinu bus-a od 250 m za CANopen
50 kbit/s za dužinu bus-a od 1000 m za CANopen
500 kbit/s za dužinu bus-a od 100 m za CANopen
10 kbit/s za dužinu bus-a od 5000 m za CANopen
1000 kbit/s za dužinu bus-a od 4 m za CANopen
20 kbit/s za dužinu bus-a od 2500 m za CANopen
800 kbit/s za dužinu bus-a od 25 m za CANopen
Broj brojačkih ulaza 8 brojački(h) ulaz(a) pri 200 kHz
Lokalna signalizacija 1 LED po kanalu za I/O stanje
1 LED za CAN0 STS
1 LED za MBS COM
1 LED zelena/crvena za APP0
1 LED zelena/crvena za APP1
1 LED zelena/crvena za Eth NS (status Ethernet mreže)
1 LED zelena/crvena za Eth ST (Ethernet status)
1 LED zelena/crvena za RUN/MS (status modula)
1 LED zelena/crvena za USB host
1 LED zelena/žuta za Eth LA (aktivnost na Ethernet-u)
1 LED crvena za BATT (status baterije)
Označavanje CE
Nosači za montažu Simetričnu DIN šinu
Širina 262,5 mm
Visina 99 mm
Dubina 85 mm
Masa proizvoda 0,8 kg
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CSA
cULus
GOST-R
C-Tick
Temperatura okoline za rad 0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,600 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 37,500 cm
Package 1 Weight 1,019 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,050 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci