Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM262M25MESS8T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM262M25MESS8T fotografija – Schneider- sirotin
TM262M25MESS8T
Kontroler pokreta M262, 3ns/instrukcija, 8 osa, Ethernet, Sercoss
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Logic/motion controller - Modicon M262
Tip proizvoda ili komponente Servo kontroler
[us] nazivni napon napajanja 24 V DC - 15...20 %
Broj digitalnih i/o 8
Ime softvera IIoT-ready machine to cloud
Connected machine to plant
Dopunske informacije
Granice napona 20,4…28,8 V DC
PLC Power Consumption 82 W
Udarna struja 40 A
Number of overvoltage protection Sa
Broj digitalnih ulaza 4, digitalni ulaz brzi ulaz u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Logika digitalnog ulaza Sink
Naponsko stanje 1 garantovano >= 15 V za DC
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za DC
Struja digitalnog ulaza 7,5 mA za brzi ulaz
Impedansa ulaza 2.81 kΩ za ulaz
Vreme odziva <= 1 µs uključenje, I0...I3 priključak(ci) za brzi ulaz
<= 1 µs isključenje, I0...I3 priključak(ci) za brzi ulaz
<= 1 µs uključenje, Q0...Q3 priključak(ci) za brzi izlaz
<= 1 µs isključenje, Q0...Q3 priključak(ci) za brzi izlaz
Podesivo vreme filtera 0.001 ms za brzi ulaz
0.002 ms za brzi ulaz
0.005 ms za brzi ulaz
0.01 ms za brzi ulaz
0.05 ms za brzi ulaz
0.1 ms za brzi ulaz
0.5 ms za brzi ulaz
1 ms za brzi ulaz
4 ms za brzi ulaz
12 ms za brzi ulaz
Broj digitalnih izlaza 4 tranzistor brzi izlaz
Napon digitalnog izlaza 24 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A za brzi izlaz (Q0...Q3)
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Logika digitalnog izlaza Source
Ograničenje napona izlaza 30 V DC
Maksimalna struja po zajedničkoj tački na izlazu 0,5 A sa Q0...Q3 priključkom za brzi izlaz
Maksimalna izlazna frekvencija 300 kHz
Tačnost +/- 0.1 % pri 0,02…0,1 kHz za brzi izlaz
+/- 1 % pri 0,1…1 kHz za brzi izlaz
Maksimalna struja curenja 10 µA za izlaz
Maksimalni tungsten potrošač <1,5 W
Tip zaštite Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
Zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Vreme reseta 200 milisekundi automatski reset brzi izlaz
Maksimalni broj i/o modula za proširenje 7 za TM3 IO module (daljinski I/O arhitektura)
7 za TM3 IO module (lokalna I/O arhitektura)
64 za TM3, TM5 or TM7 IO island (distribuirana I/O arhitektura)
Vreme izvršenja za 1 k instrukcija 0,003 milisekundi
Kapacitet memorije 32 MB za program RAM
32 MB za OS/website RAM
192 MB za sistemsku memoriju RAM
Čuvanje podataka 1 GB ugrađena fleš memorija za rezervnu kopiju korisničkog programa
Oprema za skladištenje podataka <= 32 GB SDHC kartica (opciono)
Vreme čuvanja 1000 h pri 25 °C
Struktura aplikacije 8 event zadataka
4 ciklična master zadatka
3 ciklična master zadatka + 1 zadatak proizvoljnog trajanja
8 spoljašnjih event zadataka
Sat realnog vremena Sa
Drift sata <= 10 s/month pri 25 °C
Vreme ciklusa 0,5 milisekundi
Funkcije pozicioniranja Libraries axes coordinated funkcija
Libraries axes synchronous funkcija
Sercos 3 motion bus funkcija
Integrisani načini povezivanja Ethernet/Sercos 1 sa RJ45 konektor i 10/100BASE-T
Ethernet 2 sa 2 RJ45 konektor i 100/1000BASE-T
Serijska veza sa RJ45 konektor i RS232/RS485
1 enkoder sa ženski SUB-D 15 konektor i RS422/SSI
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB tip mini B
Brzina prenosa 115 kbit/s za dužinu bus-a od 15 m za RS485
115 kbit/s za dužinu bus-a od 3 m za RS232
480 Mbit/s za dužinu bus-a od 3 m za USB
10/100 Mbit/s za Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s za Ethernet2
Protokol komunikacionog porta Ethernet/IP adapter
Ethernet/IP scanner
Modbus TCP klijent/server
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL klijent/server
Modbus SL IO scanner
Modbus SL modem management
Machine Expert
ASCII manager
ASCII modem management
Sercos III master
Maksimalni broj povezanih uređaja Ethernet/IP: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/EtherNet/IP: <128
Komunikacioni servis MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
OPC UA client (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Veb server
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP klijent/server
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP klijent
DHCP server
DNS klijent
POP3s client
SMTP klijent
SNMP klijent/server
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena/crvena)
ZaRUN: 1 LED (zelena/crvena)
ZaERROR (greška): 1 LED (zelena/crvena)
Zastop forced: 1 LED (zelena/crvena)
ZaI/O grešku (I/O): 1 LED (zelena/crvena)
ZaSD card activity: 1 LED (zeleno/narandžasto)
ZaSL activity: 1 LED (zeleno/narandžasto)
ZaETH1 state: 1 LED (zelena/crvena)
ZaETH2 state: 1 LED (zelena/crvena)
ZaEIP MS: 1 LED (zelena/crvena)
ZaEIP NS: 1 LED (zelena/crvena)
ZaSercos: 1 LED (zelena/crvena)
Električna veza Odvojivi opružni priključakza ulaze i izlaze
Odvojivi opružni priključakza povezivanje 24 V DC napajanja
Kompatibilnost proizvoda External encoder 5/24 V DC no encoder power supply
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja Oklopljen kabl: <3 m za brzi ulaz
Oklopljen kabl: <3 m za brzi izlaz
Neoklopljen kabl: <50 m za ulaz
Neoklopljen kabl: <50 m za izlaz
Oklopljen kabl: <30 m za RS485 veza
Oklopljen kabl: <15 m za RS232
Izolacija Između brzog ulaza i interne elektronike pri 550 V AC
Neizolovano između ulaza
Između izlaza i interne elektronike pri 550 V AC
Neizolovano između izlaza
Between input and output pri 550 V AC
Između napajanja i interne elektronike pri 550 V AC
Neizolovano između napajanja i uzemljenja
Tip enkodera Inkrementalni enkoder
Podnosivi naponski udar 1 kV napojni vod (DC) asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV oklopljen kabl asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV izlazni relej diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV ulaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV tranzistorski izlaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 100 mm
Dubina 90 mm
Širina 125 mm
Masa proizvoda 0,67 kg
Okruženje
Standardi UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CE
cULus
cULus opasni prostor klasa I odeljak 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles
KC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (Ethernet veza)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (serijska veza)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (ulaz)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (tranzistorski izlaz)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz
10 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 120...69 dBµV/m QP napojni vod) pri 10…150 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 63 dBμV/m QP napojni vod) pri 1,5…30 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBµV/m pri 30…230 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 79...63 dBμV/m QP napojni vod) pri 150…1500 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Otpornost na mikroprekide 0,01 milisekundi
Temperatura okoline za rad -20…60 °C (horizontalnu instalaciju)
-20…50 °C (vertikalne instalacije)
-20…45 °C (flat mounting)
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 2…8,4 Hz na simetrična šina
1 gn pri 8,4…200 Hz na simetrična šina
3.5 mm pri 2…8,4 Hz na panel za montažu
1 gn pri 8,4…200 Hz na panel za montažu
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,8 cm
Package 1 Width 18,3 cm
Package 1 Length 13,1 cm
Package 1 Weight 850,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,36 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 69,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Aee2b861-0272-4e88-8e3e-89ad0cfa3229
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1204