|
|
|
TM3AI8G
modul TM3 - 8 analognih ulaza - opružni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM3
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Analogni ulazni modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Broj analognih ulaza
|
8
|
Tip analognog ulaza
|
Struja 4...20 mA
Struja 0...20 mA
Napon 0...10 V
Napon - 10...10 V
|
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza
|
12 bitova
11 bitova + znak
|
Dopustivo trajno preopterećenje
|
13 V, tip analognog ulaza: napon
40 mA, tip analognog ulaza: struja
|
Impedansa ulaza
|
<= 50 Ohm struja
>= 1 MOhm napon
|
Lsb vrednost
|
2.44 mV 0...10 Vnapon
4.88 mV - 10...10 Vnapon
4.88 µA 0...20 mAstruja
3.91 µA 4...20 mAstruja
|
Vreme konverzije
|
1 ms + 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera
|
Trajanje uzorkovanja
|
1 milisekundi
|
Apsolutna greška tačnosti
|
+/- 1 % od pune skale
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Tačnost ponavljanja
|
+/-0.5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0.2 %FS
|
Preslušavanje
|
<= 1 LSB
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Ograničenje napona napajanja
|
20,4…28,8 V
|
Tip kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za ulaz kolo
|
Potrošnja struje
|
40 mA pri 5 V DC putem bus konektora punog opterećenja
35 mA pri 5 V DC putem bus konektora bez opterećenja
30 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja bez opterećenja
40 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja punog opterećenja
|
Lokalna signalizacija
|
ZaPWR: 1 LED (zelena)
|
Električna veza
|
10 x 1.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja
10 x 1.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
|
Izolacija
|
Između ulaza i napajanja pri 1500 V AC
Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
|
Označavanje
|
CE
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV ulaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Držač za montažu
|
Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Širina
|
23,6 mm
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na magnetna polja
|
30 A/m u skladu sa IEC 61000-4-8
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
|
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima
|
10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C horizontalnu instalaciju
-10…35 °C vertikalne instalacije
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
195,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,292 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
60 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
41
|
|
|