Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM3AM6G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM3AM6G fotografija – Schneider- sirotin
TM3AM6G
modul TM3 - 4 analogna ulaza i 2 analogna izlaza opružni priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente Ulazni/izlazni analogni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Broj analognih ulaza 4
Tip analognog ulaza Struja 4...20 mA
Struja 0...20 mA
Napon 0...10 V
Napon - 10...10 V
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Struja: 4...20 mA
Struja: 0...20 mA
Napon: 0...10 V
Napon: - 10...10 V
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza 12 bitova
11 bitova + znak
Dopustivo trajno preopterećenje 13 V, tip analognog ulaza: napon
40 mA, tip analognog ulaza: struja
Impedansa ulaza <= 50 Ohm struja
>= 1 MOhm napon
Rezolucija analognog izlaza 12 bitova
11 bitova + znak
Lsb vrednost 2.44 mV 0...10 Vnapon
4.88 mV - 10...10 Vnapon
4.88 µA 0...20 mAstruja
3.91 µA 4...20 mAstruja
Tip opterećenja Rezistivno
Impedansa omskog opterećenja 1 kΩ napon
300 Ohm struja
Vreme stabilizacije 1 milisekundi
Vreme konverzije 1 ms + 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera
Trajanje uzorkovanja 1 milisekundi
10 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti +/- 1 % od pune skale
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C
Temperaturni drift +/- 0.01 %FS/°C
Tačnost ponavljanja +/-0.5 %FS za ulaz
+/-0.5 %FS za izlaz
Nelinearnost +/- 0.2 %FS
Talasanje izlaza 20 mV
Preslušavanje <= 1 LSB
[us] nazivni napon 24 V DC
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
Tip kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za ulaz/izlaz kolo
Potrošnja struje 45 mA pri 5 V DC putem bus konektora bez opterećenja
55 mA pri 5 V DC putem bus konektora punog opterećenja
55 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja bez opterećenja
100 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja punog opterećenja
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena)
Električna veza 10 x 1.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
10 x 1.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze, izlaze i napajanja
Izolacija Između ulaza i napajanja pri 1500 V AC
Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Između izlaza i napajanja pri 1500 V AC
Između izlaza i interne elektronike pri 500 V AC
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV I/O asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV I/O diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 70 mm
Širina 23,6 mm
Masa proizvoda 0,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja 30 A/m u skladu sa IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Temperatura okoline za rad -10…55 °C horizontalnu instalaciju
-10…35 °C vertikalne instalacije
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 195,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,294 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 46 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 63