Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM3AQ2G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM3AQ2G fotografija – Schneider- sirotin
TM3AQ2G
modul TM3 - 2 analogna izlaza opružni priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente Analogni izlazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Struja: 4...20 mA
Struja: 0...20 mA
Napon: 0...10 V
Napon: - 10...10 V
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza 12 bitova
11 bitova + znak
Rezolucija analognog izlaza 11 bitova + znak
12 bitova
Lsb vrednost 2.44 mV 0...10 Vnapon
4.88 mV - 10...10 Vnapon
4.88 µA 0...20 mAstruja
3.91 µA 4...20 mAstruja
Tip opterećenja Rezistivno
Impedansa omskog opterećenja 1 kΩ napon
300 Ohm struja
Vreme stabilizacije 1 milisekundi
Vreme konverzije 1 ms + 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera
Apsolutna greška tačnosti +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C
+/- 1 % od pune skale
Temperaturni drift +/- 0.006 %FS/°C
Tačnost ponavljanja +/- 0.4 %FS
Nelinearnost +/- 0.01 %FS
Talasanje izlaza 20 mV
Preslušavanje <= 1 LSB
[us] nazivni napon 24 V DC
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
Tip kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za izlaz kolo
Potrošnja struje 40 mA pri 5 V DC putem bus konektora punog opterećenja
35 mA pri 5 V DC putem bus konektora bez opterećenja
30 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja bez opterećenja
70 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja punog opterećenja
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena)
Električna veza 11 x 2.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 5.08 mm podešavanje za izlaze i napajanje
Izolacija Između izlaza i napajanja pri 1500 V AC
Između izlaza i interne elektronike pri 500 V AC
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV izlaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 70 mm
Širina 23,6 mm
Masa proizvoda 0,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja 30 A/m u skladu sa IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Temperatura okoline za rad -10…55 °C horizontalnu instalaciju
-10…35 °C vertikalne instalacije
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 210,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,325 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 53,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 85