Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM3BCEIP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM3BCEIP fotografija – Schneider- sirotin
TM3BCEIP
I/O distribuirani modul, Modicon TM3, IP20 optimizovana magistralna spojnica Ethernet interfejs
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler
Servo kontroler
Tip proizvoda ili komponente I/O distribuirani modul
Specifične primene proizvoda Modul sabirnice
Dopunske informacije
Protokol komunikacionog porta Ethernet IP/Modbus TCP
Tip priključka RJ45 2 Ethernet daisy chain izolovan
Port USB uređaja Mini-B
Režim razmene Half duplex, full duplex, autonegotiation
Brzina prenosa 10/100 Mbit/s
Topologija Daisy chain
Ethernet port 10/100BASE-T
Tip komunikacione mreže Ethernet IP
Modbus TCP
IPv4 (internet protocol)
Komunikacioni servis Ethernet/IP adapter
Modbus TCP/IP server
RSTP (podrška za topologiju prstena)
SNMP
Veb server
DHCP klijent
BOOTP
Detekcija konflikta adresa
FTP server
Veb servisi Veb server, Ethernet
Veb server, USB
Potrošnja struje 0.8 A pri 24 V DC interno napajanje najviše 7 modula za proširenje
Lokalna signalizacija 1 LED zelena/crvena za PWR (status sistema)
1 LED zelena/crvena za MS (status modula)
1 LED zelena/crvena za NS (status mreže)
1 LED zelena/crvena za I/O status
Način fiksiranja Sa spojnicom (šina)
Sa zavrtnjima bez matice (montažna ploča)
Sertifikacija proizvoda CE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
Standardi IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
Širina 27 mm
Visina 96,5 mm
Dubina 70 mm
Masa proizvoda 0,10 kg
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad uređaja -10…60 °C
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3M4 na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,400 cm
Package 1 Width 10,400 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 178,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 158