Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
DC = 95 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 godina u skladu sa ISO 13849-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 godina u skladu sa ISO 13849-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
SFF = 95 % u skladu sa IEC 61508-1
HFT = 1 u skladu sa IEC 61508-1
Tip = A u skladu sa IEC 61508-1
|
Vreme sinhronizacije između ulaza
|
Neograničeno
2 ili 4 s zavisno od ožičenja podesivo preko softvera
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja 13-14, 23-24, 33-34
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka drugi priključci
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka drugi priključci
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem drugi priključci
Neodvojivi opružni priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja drugi priključci
|
Tip izlaza
|
Relej sa trenutnim otvaranjem, 3 NO kolo(a), bez potencijala
|
Broj sigurnosnih kola
|
3 NO za relej sa trenutnim otvaranjem
|
Maksimalni napon preklapanja
|
230 V kategorija upotrebe AC-15 pri 50 Hz (relej sa trenutnim otvaranjem)
24 V kategorija upotrebe DC-13 (relej sa trenutnim otvaranjem)
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V - 15...20 % DC
|
Snaga potrošnje u w
|
0,2 W pri 5 V DC
3,6 W pri 24 V DC
|
Tip zaštite ulaza
|
Unutrašnja, elektronska
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Maksimalno rastojanje kabla između uređaja
|
30 m
|
Prekidna moć
|
360 VA držanje AC-15 B300 relejni izlaz
3600 VA pri uključenju AC-15 B300 relejni izlaz
|
Prekidna moć
|
4 A 24 V 50 milisekundi DC-13 relejni izlaz
|
Termička struja izlaza
|
6 A po releju za relejni izlaz
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
18 A
|
Pripadajući osigurač
|
4 A gG ili gL za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Minimalna izlazna struja
|
10 mA za relejni izlaz
|
Napon izlaza
|
10 V relejni izlaz
|
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz
|
40 milisekundi
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1
|
Potrošnja struje
|
100 mA pri 24 V DC spoljašnje napajanje
|
Lokalna signalizacija
|
Zakorisnika: 8 LED lampica (zelena/crvena)
|
Električni priključak
|
Opružni priključak
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Sigurnosne svetleće zavese u skladu sa EN/IEC 61496-1 (tip 4)
Sigurnosne podloge/rubovi u skladu sa EN 1760-1
|
Standardi
|
ISO 13849-1:2008
ISO 13849-2:2012
IEC 62061:2005
IEC 61508:2010
IEC 60947-5-1:2010
IEC 61131-2:2007
IEC 60204-1:2005
IEC 60204-1:2009/A1
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA 61010-2-201 (u postupku)
TÜV
CSA opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
EAC
RCM
UL 61010-2-201
ANSI opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
|
Označavanje
|
CSA
RCM
UL
EFUP 10
CE
TÜV
EAC
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80 MHz do 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 3 kV (napojni vod (DC)) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa - test level: 1 kV (napojni vod (DC)) conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 10 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emisije vezane sa zračenjem - test level: 40 dBµV/m klasa A (24 V) conforming to IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test level: 47 dBµV/m klasa A (24 V) conforming to IEC 55011
|
Držač za montažu
|
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Montaža na zid uz pričvršćivače
|
Visina
|
94 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Širina
|
43,7 mm
|
Masa proizvoda
|
0,19 kg
|
Standardi
|
EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60204-1
ISO 13850
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
6 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na magnetna polja
|
30 A/m 50/60 Hz u skladu sa IEC 61000-4-8
|
Otpornost na brze prelaze
|
3 kV za napojni vod (DC) (DC) u skladu sa IEC 61000-4-4
2 kV za I/O veze u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV napojni vod (DC) diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5 DC
1 kV napojni vod (DC) asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5 DC
|
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima
|
10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 50 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 30…230 Hz u skladu sa IEC 61131-3
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 57 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 230…1000 Hz u skladu sa IEC 61131-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C horizontalnu instalaciju
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 (priključci) u skladu sa IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Mehanička robusnost
|
Udarci 6 milisekundi 300 udara (25 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
|