|
|
|
TM3TI4
modul TM3 - 4 temperaturna ulaza
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM3
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Analogni ulazni modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Broj analognih ulaza
|
4
|
Tip analognog ulaza
|
Struja 4...20 mA
Struja 0...20 mA
Napon 0...10 V
Napon - 10...10 V
Termopar - 200...1000 °C sa termopar J
Termopar - 200...1300 °C sa termopar K
Termopar 0...1760 °C sa termopar R
Termopar 0...1760 °C sa termopar S
Termopar 0...1820 °C sa termopar B
Termopar - 200...400 °C sa termopar T
Termopar - 200...1300 °C sa termopar N
Termopar - 200...800 °C sa termopar E
Termopar 0...2315 °C sa termopar C
Ni 100/Ni 1000 temperaturna sonda - 60...180 °C
Pt 100 temperaturna sonda - 200...850 °C
Pt 1000 temperaturna sonda - 200...600 °C
|
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza
|
16 bitova
15 bitova + znak
|
Dopustivo trajno preopterećenje
|
13 V, tip analognog ulaza: napon
40 mA, tip analognog ulaza: struja
|
Impedansa ulaza
|
<= 50 Ohm struja
>= 1 MOhm napon
>= 1 MOhm termopar
>= 1 MOhm temperaturna sonda
|
Lsb vrednost
|
2.44 mV 0...10 Vnapon
4.88 mV - 10...10 Vnapon
4.88 µA 0...20 mAstruja
3.91 µA 4...20 mAstruja
0.1 °Ctemperaturna sonda
0.1 °Ctermopar
|
Vreme konverzije
|
100 ms + 100 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera za analogni ulaz termopar
100 ms + 100 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera za analogni ulaz temperaturna sonda
10 ms + 10 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera za analogni ulaz napon/struja
|
Trajanje uzorkovanja
|
10 milisekundi, tip analognog ulaza: napon/struja
100 milisekundi, tip analognog ulaza: napon/struja
100 milisekundi, tip analognog ulaza: termopar
100 milisekundi, tip analognog ulaza: temperaturna sonda
|
Apsolutna greška tačnosti
|
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for analogue input napon/struja
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar C 0...2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for termopar R, S 0...200 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar R, S 200...1760 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar B 300...1820 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar K - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar K 0...1300 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar J - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar J 0...1000 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar E - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar E 0...800 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar T - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar T 0...400 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar N - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar N 0...1300 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Tačnost ponavljanja
|
+/-0.5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0.2 %FS
|
Preslušavanje
|
<= 1 LSB
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Ograničenje napona napajanja
|
20,4…28,8 V
|
Tip kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za ulaz kolo
|
Potrošnja struje
|
45 mA pri 5 V DC putem bus konektora
50 mA pri 5 V DC putem bus konektora
35 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
40 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
|
Lokalna signalizacija
|
ZaPWR: 1 LED (zelena)
|
Električna veza
|
10 x 1.5 mm² odvojivi vijčani priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja
10 x 1.5 mm² odvojivi vijčani priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
|
Izolacija
|
Između ulaza i napajanja pri 1500 V AC
Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
|
Označavanje
|
CE
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV ulaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Držač za montažu
|
Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Širina
|
23,6 mm
|
Masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na magnetna polja
|
30 A/m u skladu sa IEC 61000-4-8
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
|
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima
|
10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C horizontalnu instalaciju
-10…35 °C vertikalne instalacije
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
215,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,330 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
83
|
|
|