Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM3TI8T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM3TI8T fotografija – Schneider- sirotin
TM3TI8T
modul TM3 - 8 temperaturnih ulaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente Analogni ulazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Broj analognih ulaza 8
Tip analognog ulaza Termopar - 200...1000 °C sa termopar J
Termopar - 200...1300 °C sa termopar K
Termopar 0...1760 °C sa termopar R
Termopar 0...1760 °C sa termopar S
Termopar 0...1820 °C sa termopar B
Termopar - 200...400 °C sa termopar T
Termopar - 200...1300 °C sa termopar N
Termopar - 200...800 °C sa termopar E
Termopar 0...2315 °C sa termopar C
NTC 10k termistor -90...150 °C
PTC termistor 100...10000 Ohm
Termopar - 200...1000 °C
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza 16 bitova
15 bitova + znak
Impedansa ulaza >= 1 MOhm termopar
>= 1 MOhm temperaturna sonda
>= 1 MOhm termistor
Lsb vrednost 0.1 °Ctermopar
0.1 °C sa NTC sonda
1 Ω sa PTC/NTC sonda
Vreme konverzije 100 ms + 100 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera
Trajanje uzorkovanja 100 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti +/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar C 0...2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for termopar R, S 0...200 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar R, S 200...1760 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar B 300...1820 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar K - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar K 0...1300 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar J - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar J 0...1000 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar E - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar E 0...800 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar T - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar T 0...400 °C
+/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar N - 200...0 °C
+/- 0.2 % od pune skale at 25 °C for termopar N 0...1300 °C
Temperaturni drift +/- 0.01 %FS/°C
Tačnost ponavljanja +/-0.5 %FS
Nelinearnost +/- 0.2 %FS
Preslušavanje <= 1 LSB
[us] nazivni napon 24 V DC
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
Tip kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za ulaz kolo
Potrošnja struje 30 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
45 mA pri 5 V DC putem bus konektora
40 mA pri 5 V DC putem bus konektora
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena)
Električna veza 10 x 1.5 mm² odvojivi vijčani priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja
10 x 1.5 mm² odvojivi vijčani priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
Izolacija Između ulaza i napajanja pri 1500 V AC
Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV ulaz asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 70 mm
Širina 23,6 mm
Masa proizvoda 0,11 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja 30 A/m u skladu sa IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Temperatura okoline za rad -10…55 °C horizontalnu instalaciju
-10…35 °C vertikalne instalacije
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,516 cm
Package 1 Width 10,685 cm
Package 1 Length 12,739 cm
Package 1 Weight 210,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,391 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 122 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 42