Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM3XREC1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM3XREC1 fotografija – Schneider- sirotin
TM3XREC1
udaljeni prijemnik - modul TM3 - bus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente Modul daljinskog prijemnika
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
Modicon M262
[us] nazivni napon 24 V DC sa spoljašnje napajanje (- 15...20 %)
Dopunske informacije
Maksimalni broj i/o modula za proširenje 7
Izlazna struja napajanja 560 mA 5 V za bus proširenja
560 mA 24 V za bus proširenja
Potrošnja struje 40 mA pri 24 V DC putem bus konektora
Maksimalna snaga disipacije u w 1 W
Dužina kabla između uređaja 0,5…5 mm kabl za proširenje sa 2 RJ45 provodnik između predajnika i prijemnika
Lokalna signalizacija Zanapajanje: 1 LED (zelena)
Zastatus veze: 1 LED (zelena)
Električna veza RJ45 konektor za povezivanje bus predajnika
Odvojivi vijčani priključni blok, 3 priključak(ci) za povezivanje 24 V DC napajanja
Označavanje CE
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
6 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 73,3 mm
Širina 23,65 mm
Masa proizvoda 0,075 kg
Okruženje
Standardi Klasa I odeljak 2 grupe A/B/C/D CSA C22.2 No 213
Klasa I odeljak 2 grupe A/B/C UL 1604
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda Merchant Navy
GOST
C-Tick
CSA HazLoc
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
Temperatura okoline za rad -10…55 °C (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 sa zaštitnim poklopcem na mestu
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na panel
3 gn pri 8,4…150 Hz na panel
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,414 cm
Package 1 Width 10,483 cm
Package 1 Length 12,587 cm
Package 1 Weight 160,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,631 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 40 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 21