|
|
|
TM3XTRA1
bus predajnik modul TM3
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM3
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul daljinskog predajnika
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
Dopunske informacije
Potrošnja struje
|
100 mA pri 5 V DC putem bus konektora u stanju ON
30 mA pri 5 V DC putem bus konektora u stanju OFF
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
0,6 W
|
Dužina kabla između uređaja
|
0,5…5 mm kabl za proširenje sa 2 RJ45 provodnik između predajnika i prijemnika
|
Lokalna signalizacija
|
Zanapajanje: 1 LED (zelena)
Zastatus veze: 1 LED (zelena)
|
Električna veza
|
RJ45 konektor za povezivanje bus prijemnika
Vijčani priključak priključak za povezivanje uzemljenja
|
Označavanje
|
CE
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
6 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima
|
10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
|
Držač za montažu
|
Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
73,3 mm
|
Širina
|
23,65 mm
|
Masa proizvoda
|
0,065 kg
|
Okruženje
Standardi
|
Klasa I odeljak 2 grupe A/B/C/D CSA C22.2 No 213
Klasa I odeljak 2 grupe A/B/C UL 1604
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
Merchant Navy
C-Tick
GOST
CSA HazLoc
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 sa zaštitnim poklopcem na mestu
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na panel
3 gn pri 8,4…150 Hz na panel
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,783 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
37 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
27
|
|
|