Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5ACBM11 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5ACBM11 fotografija – Schneider- sirotin
TM5ACBM11
baza - 24V DC - bela - količina 1 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Pribor / posebni tip Baza
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda Daljinski predajni modul
Brojački modul
24 V DC digitalni moduli
Distributivni modul
Analogni modul
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon M258
Boja Bela
[us] nazivni napon 24 V DC
Masa proizvoda 0,02 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 10,700 cm
Package 1 Weight 27,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,952 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 06679ee6-b661-4b21-b14c-31f60943c287
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci