Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5ACBM12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5ACBM12 fotografija – Schneider- sirotin
TM5ACBM12
baza - 240V AC - crna - količina 1 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Pribor / posebni tip Baza
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda 100...240 V AC digitalni ulazni modul
30 V DC/230 V AC digitalni izlazni modul
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Boja Crna
[us] nazivni napon 240 V AC
Masa proizvoda 0,02 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,6 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 27 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,745 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci