Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5ACTB06 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5ACTB06 fotografija – Schneider- sirotin
TM5ACTB06
priključni blok - 6 kontakata - beli - 1 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Pribor / posebni tip Priključni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda Digitalni I/O modul 24 V DC
Analogni I/O modul
Distributivni modul
Daljinski predajni modul
Broj priključaka 6
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Boja Bela
Masa proizvoda 0,016 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 2,400 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,238 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci